Gruppi merceologici
Ruote fisse e orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
K1773

Ruote fisse e orientabili in acciaio inox con ruota in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.

Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Range di temperatura: Da -25 °C a +80 °C.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1773 Ruote fisse e orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard 339 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote fisse e orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
Ruote fisse e orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard

Ruote fisse in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote fisse in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1773.210750321Rotella con supportoCuscinetto radente326055857591001008076150 su richiesta
K1773.211000371Rotella con supportoCuscinetto radente3760558510091251008076150 su richiesta
K1773.211250401Rotella con supportoCuscinetto radente4060558512591501008076150 su richiesta
K1773.211500501Rotella con supportoCuscinetto radente50807511015011190140105-300 su richiesta

Ruote orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
Ruote orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1773.21075032Rotella orientabileCuscinetto radente38326055857591001008076150 su richiesta
K1773.21100037Rotella orientabileCuscinetto radente363760558510091251008076150 su richiesta
K1773.21125040Rotella orientabileCuscinetto radente404060558512591501008076150 su richiesta
K1773.21150050Rotella orientabileCuscinetto radente5450807511015011190140105-300 su richiesta

Ruote orientabili con stop fix in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili con stop fix in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
Ruote orientabili con stop fix in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1773.210750322Rotella orientabileCuscinetto radente38326055857591001008076150 su richiesta
K1773.211000372Rotella orientabileCuscinetto radente363760558510091251008076150 su richiesta
K1773.211250402Rotella orientabileCuscinetto radente404060558512591501008076150 su richiesta
K1773.211500502Rotella orientabileCuscinetto radente5450807511015011190140105-300 su richiesta