- Ruote e rotelle
- K1759
Ruote orientabili e fisse per apparecchiature con pneumatici in gomma piena, versione standard
- K1759
Rotelle industriali orientabili e fisse, elettricamente conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
- K1760
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta
- K1760
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione robusta
- K1761
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena, versione standard
- K1761
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio, conduttive, con superficie di scorrimento in gomma, versione standard
- K1762
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena elastica vulcanizzata, versione standard
- K1763
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena elastica rinforzata con filo d'acciaio, versione robusta
- K1764
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano antiabrasione, versione standard
- K1765
Ruote girevoli e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in gomma piena elastica, versione media
- K1788
Ruote fisse e orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in poliuretano elastomero, versione robusta
- K1766
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in gomma morbida
- K1789
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, con foro posteriore con ruote in gomma morbida
- K1767
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione media
- K1768
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
- K1769
Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
- K1770
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione standard
- K1771
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta
- K1772
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta, con cuscinetto radente e a sfere
- K1773
Ruote fisse e orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
- K1774
Rotelle orientabili in lamiera d'acciaio modello compatto
- K1775
Rotelle orientabili e fisse in lamiera d'acciaio per ambienti igienici
- K1790
Rotelle orientabili e fisse in acciaio inox per ambienti igienici
- K1791
Rotelle orientabili in acciaio inox con foro passante, con superficie di scorrimento in poliuretano, per ambienti igienici
- K2331
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio
- K2332
Ruote industriali orientabili e fisse, in acciaio, con superficie di scorrimento in TPU elettricamente conduttivo per profili in alluminio
- K2333
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPE per profili in alluminio
- K2334
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in TPE elettricamente conduttivo per profili in alluminio
- K2335
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio
- K1776
Rotelle di gomma standard su cerchione in lamiera di acciaio
- K1777
Rotella di gomma elastica
- K1778
Rotelle in poliammide con superficie di scorrimento a iniezione
- K1779
Rulli di guida
- K1780
Rotelle di alluminio con superficie di scorrimento a iniezione
- K1781
Rulli per carichi pesanti
- K1782
Rotelle per carichi pesanti corpo ruota saldato
- K1783
Rotelle in poliammide
- K1784
Rotelle in poliammide modello pesante
- K1785
Ruote in resina termoindurente resistenti al calore
- K1785
Ruote in resina termoindurente resistenti al calore
- K1786
Rulli di sollevamento con freno a pedale integrato con foro passante o piastra di fissaggio
- K2236
Ruote di sollevamento con piedino d'arresto integrato per profili in alluminio
- K2237
Ruote di sollevamento per macchine con piedino antistatico integrato per profili in alluminio
- K1787
Rulli di sollevamento con piedino integrato
- K2237
Ruote di sollevamento per macchine con piedino integrato per profili in alluminio
- Sfere portanti
- Golfari maschio e staffe di sollevamento
- Rulli di guida del cuscinetto
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
DescrizioneMateriale:Poliammide.Nota:Le ruote in poliammide sono resistenti alla rottura, alla corrosione, agli urti, ai colpi e agli agenti chimici. Inoltre le ruote sono molto resistenti all'abrasione e hanno una scarsa resistenza al rotolamento. Altre dimensioni con cuscinetti a sfera su richiesta.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: