Gruppi merceologici
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta
K1771

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio forte, ruote in PA 6.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato. Le ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi e hanno una grande resistenza all'abrasione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1771 Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta 437 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1HLL1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1771.100371Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente3760-85100914010080280 su richiesta
K1771.125401Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente4060-85125916510080300 su richiesta
K1771.150501Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente50807511015011197140105400 su richiesta
K1771.200501Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente50807511020011245140105600 su richiesta

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con ruota in poliammide, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1771.10037Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente453760-8510091401008095280 su richiesta
K1771.12540Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente454060-85125916510080107,5300 su richiesta
K1771.15050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente6550807511015011197140105140400 su richiesta
K1771.20050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente7050807511020011245140105170600 su richiesta

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con ruota in poliammide, versione robusta

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con ruota in poliammide, versione robusta
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con ruota in poliammide, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1771.100372Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topCuscinetto radente453760-8510091401008095280 su richiesta
K1771.125402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topCuscinetto radente454060-85125916510080107,5300 su richiesta
K1771.150502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topCuscinetto radente6550807511015011197140105140400 su richiesta
K1771.200502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topCuscinetto radente7050807511020011245140105170600 su richiesta