Gruppi merceologici
Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta
K1760_B

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.Versione:Alloggiamento pressato. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato. Le ruote standard in gomma piana sono resistenti agli urti,ai colpi e alla corrosione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1760_B Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta 159 kB

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BDHPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1760.080251Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente258011160 su richiesta
K1760.100321Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente3210013690 su richiesta
K1760.125251Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente2512516180 su richiesta
K1760.125321Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente32125161100 su richiesta