Gruppi merceologici
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, con foro posteriore con ruote in gomma morbida
K1789

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, con foro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità
Corpi ruota in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.Nota:Asse avvitato.Utilizzo:Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova serie in gomma morbida.Range di temperatura: Da -25 °C a +80 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1789 Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, con foro posteriore con ruote in gomma morbida 338 kB

Disegni (sintesi completa)

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, con foro posteriore con ruote in gomma morbida
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse, con foro posteriore con ruote in gomma morbida

Rotella orientabile

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella orientabile
Rotella orientabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABD

D1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1789.10100040Rotella orientabilecuscinetti a sfere3640100137012586150 su richiesta
K1789.10125040Rotella orientabilecuscinetti a sfere40401251370150102,5150 su richiesta

Rotella orientabile con stop fix

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella orientabile con stop fix
Rotella orientabile con stop fix

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABD

D1D2HRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1789.101000402Rotella orientabilecuscinetti a sfere3640100137012586150 su richiesta
K1789.101250402Rotella orientabilecuscinetti a sfere40401251370150102,5150 su richiesta