Gruppi merceologici
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio
K2335

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I sistemi di profili in alluminio sono adatti alla costruzione di macchine, impianti e apparecchiature moderne. Le ruote per profili di alluminio si distinguono per flessibilità, versatilità e facilità d'uso. Il design incarna l'essenza di semplicità e funzionalità.Materiale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote in gomma piena elastica.
Corpi ruota in poliammide 6.
Versione:Lamiera d'acciaio zincata galvanicamente, passivata blu e priva di Cr6.
Gomma elastica piena grigia.
Poliammide 6 nero.
Nota:Grazie a due piastre di fissaggio appositamente sviluppate, è garantita un'ampia compatibilità con qualsiasi profilo in alluminio. Il programma standard comprende diverse tipologie di ruote, come ruote fisse e ruote girevoli con o senza freno.
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica contro molti agenti aggressivi.
Il rivestimento è realizzato in pregiata gomma elastica piena con una durezza di 55° Shore A ed è vulcanizzato su un corpo ruota in poliammide. Grazie alla sua mescola di alta qualità, la superficie di scorrimento offre una bassa resistenza al rotolamento e alla sterzata. Lo spesso strato di rivestimento rende le ruote estremamente delicate sul pavimento e altamente fonoassorbenti.
Utilizzo:Le ruote con superficie di scorrimento in gomma elastica piena vengono impiegate principalmente quando è fondamentale l'ammortizzazione del carico trasportato, ad esempio per il trasporto di piastrelle, ceramiche o strumenti di misura elettronici sensibili.Range di temperatura: -20°C - +80°CParticolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2335 Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio 347 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

B1DD1HLL1Cuscinetto
della ruota
Portata
kg
Sistema di fissaggioDenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K2335.101000321A32401008,513612080cuscinetti a sfere78piastra da avvitareRotella con supporto su richiesta
K2335.101250321A32401258,516112080cuscinetti a sfere78piastra da avvitareRotella con supporto su richiesta

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAB

B1DD1HLL1RCuscinetto
della ruota
Portata
kg
Sistema di fissaggioDenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K2335.10100032B4032401008,51361208090cuscinetti a sfere78piastra da avvitareRotella orientabile su richiesta
K2335.10125032B4032401258,516112080102,5cuscinetti a sfere78piastra da avvitareRotella orientabile su richiesta

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAB

B1DD1HLL1RCuscinetto
della ruota
Portata
kg
Sistema di fissaggioDenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K2335.101000322C4032401008,51361208090cuscinetti a sfere78piastra da avvitareRotella orientabile su richiesta
K2335.101250322C4032401258,516112080102,5cuscinetti a sfere78piastra da avvitareRotella orientabile su richiesta