Gruppi merceologici
Ruote di sollevamento per macchine con piedino integrato per profili in alluminio
K2237

Ruote di sollevamento per macchine con piedino integrato per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento per corpo ruota: lamiera d'acciaio.
Alloggiamento per piedino di appoggio: alluminio pressofuso.
Piastra di montaggio: acciaio.
Leva di azionamento: acciaio con rivestimento protettivo in plastica poliuretano.
Piedino di appoggio: plastica PA, rinforzata con microsfere di vetro. Mandrino: acciaio.
Cerchione: vedere tabella.
Superficie di scorrimento: vedere tabella.
Versione:Alloggiamento per corpo ruota: zincato e passivato blu.
Alloggiamento per piedino di appoggio: verniciato a polvere color alluminio.
Piastra di montaggio: zincata.
Leva di azionamento: zincata, rivestimento protettivo nero.
Piedino di appoggio: nero. Mandrino zincato.
Cerchione: vedere tabella.
Superficie di scorrimento: vedere tabella.
Nota:Ruota di sollevamento, tipo di ruota orientabile con piedino per macchine regolabile in altezza integrato. Con cuscinetto a sfere impermeabilizzato nella corona girevole. Asse della ruota avvitato. La leva di azionamento ergonomica che ruota indipendentemente dalla rotella, garantisce una buona manovrabilità. La corsa di azionamento breve e una forza di sollevamento elevata permettono il facile spostamento di attrezzature pesanti. Il guadagno della leva fino a 1:20 indica che è necessario applicare solo 10 kg di forza per sollevare 200 kg. La piastra antiscivolo fissata al piatto del piedino di appoggio impedisce al piedino di scivolare e allo stesso tempo protegge il pavimento.

Con parafilo e piastra di montaggio integrata per il fissaggio a profili in alluminio con passo 40 e 45 mm senza sporgenza.
Nota disegno:
1) girevole
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2237 Ruote di sollevamento per macchine con piedino integrato per profili in alluminio 387 kB

Disegni

Ruote di sollevamento per macchine con piedino integrato per profili in alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

DHCuscinetto
della ruota
Portata
kg
Materiale
cerchione
ESD
scarica
elettrostatica
Materiale
superficie di scorrimento
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2237.080401105680125cuscinetto radente150Poliammide grigionoPoliammide nero su richiesta
K2237.1004011065100145cuscinetto radente200Poliammide grigionoPoliammide nero su richiesta