Gruppi merceologici
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
K1768

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio forte. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale.Nota:Questi rulli e ruote sono particolarmente resistenti a urti e colpi. Le ruote sono resistenti all'abrasione, elastiche e poco rumorose. Asse avvitato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1768 Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta 499 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
Ruote orientabili e fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1LL1HPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1768.125501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere50807511012511140105170500 su richiesta
K1768.160501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere50807511016011140105202700 su richiesta
K1768.200501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere50807511020011140105245900 su richiesta

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1768.12550Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere5550807511012511170140105117,5500 su richiesta
K1768.16050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere6550807511016011202140105145700 su richiesta
K1768.20050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere7050807511020011245140105170900 su richiesta

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1768.125502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere5550807511012511170140105117,5500 su richiesta
K1768.160502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere6550807511016011202140105145700 su richiesta
K1768.200502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere7050807511020011245140105170900 su richiesta