Gruppi merceologici
Rotelle di gomma standard su cerchione in lamiera di acciaio
K1776

Rotelle di gomma standard su cerchione in lamiera di acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cerchioni in lamiera di acciaio.
Ruote in gomma piena standard.
Versione:Cerchioni zincati e cromati.
Pneumatici neri.
Nota:Questa speciale struttura dei cerchioni è straordinariamente stabile anche contro urti e colpi di grande entità. Scarsa resistenza al rotolamento.
Resistente alle temperature da -30°C a +80°C. Ruote compatibili con K1761.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1776 Rotelle di gomma standard su cerchione in lamiera di acciaio 327 kB

Disegni

Rotelle di gomma standard su cerchione in lamiera di acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Cuscinetto
della ruota
DD1BB1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1776.08025cuscinetto a rulli8012253550 su richiesta
K1776.10030cuscinetto a rulli10015304570 su richiesta
K1776.12538cuscinetto a rulli1251537,545100 su richiesta
K1776.14038cuscinetto a rulli1401537,545115 su richiesta
K1776.16040cuscinetto a rulli160204060135 su richiesta
K1776.18050cuscinetto a rulli180205060170 su richiesta
K1776.20050cuscinetto a rulli200205060205 su richiesta