Gruppi merceologici
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta
K1760_L

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamenti di lamiera di acciaio, ruote con pneumatico standard in gomma piena, cerchioni in poliammide.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse avvitato. Le ruote standard in gomma piana sono resistenti agli urti,ai colpi e alla corrosione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1760_L Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta 239 kB

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatico in gomma piena standard, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABDHRPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1760.08025Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente4025801118060 su richiesta
K1760.10032Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente40321001369090 su richiesta
K1760.12525Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente4025125161102,580 su richiesta
K1760.12532Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente4032125161102,5100 su richiesta