Gruppi merceologici
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in gomma morbida
K1766

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio
Ruota in gomma piena elastica di alta qualità.
Corpo ruota in poliammide resistente alla rottura di alta qualità (Ø ruota 100 e 125 mm) o in pressofusione di alluminio (Ø ruota a partire da 150 mm).
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo:Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova serie in gomma morbida.Range di temperatura: Da -25 °C a +80 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1766 Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in gomma morbida 377 kB

Disegni (sintesi completa)

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in gomma morbida
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in gomma morbida

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
BB1B2B3D

D1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1766.101000401Rotella con supportocuscinetti a sfere4060558510091251008076150 su richiesta
K1766.101250401Rotella con supportocuscinetti a sfere4060558512591501008076150 su richiesta
K1766.101500401Rotella con supportocuscinetti a sfere40807511015011190140105-280 su richiesta
K1766.101600501Rotella con supportocuscinetti a sfere50807511016011195140105-300 su richiesta
K1766.102000501Rotella con supportocuscinetti a sfere50807511020011235140105-300 su richiesta

Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida
Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1766.10100040Rotella orientabilecuscinetti a sfere36406055851009125100807686150 su richiesta
K1766.10125040Rotella orientabilecuscinetti a sfere404060558512591501008076102,5150 su richiesta
K1766.10150040Rotella orientabilecuscinetti a sfere5440807511015011190140105-129280 su richiesta
K1766.10160050Rotella orientabilecuscinetti a sfere5450807511016011195140105-134300 su richiesta
K1766.10200050Rotella orientabilecuscinetti a sfere5450807511020011235140105-154300 su richiesta

Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con sistema stop-fix e pneumatici in gomma morbida

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con sistema stop-fix e pneumatici in gomma morbida
Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con sistema stop-fix e pneumatici in gomma morbida

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1766.101000402Rotella orientabilecuscinetti a sfere36406055851009125100807686150 su richiesta
K1766.101250402Rotella orientabilecuscinetti a sfere404060558512591501008076102,5150 su richiesta
K1766.101500402Rotella orientabilecuscinetti a sfere5450807511015011190140105-129280 su richiesta
K1766.101600502Rotella orientabilecuscinetti a sfere5450807511016011195140105-134300 su richiesta
K1766.102000502Rotella orientabilecuscinetti a sfere5450807511020011235140105-154300 su richiesta