Gruppi merceologici
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in gomma morbida
K1766

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio
Ruota in gomma piena elastica di alta qualità.
Corpo ruota in poliammide resistente alla rottura di alta qualità (Ø ruota 100 e 125 mm) o in pressofusione di alluminio (Ø ruota a partire da 150 mm).
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo:Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova serie in gomma morbida.Range di temperatura: Da -25 °C a +80 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1766 Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in gomma morbida 377 kB

Disegni (sintesi completa)

Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in gomma morbida
Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse con ruote in gomma morbida

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1766.101000401Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere-4060558510091251008076-150 su richiesta
K1766.101250401Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere-4060558512591501008076-150 su richiesta
K1766.101500401Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere-40807511015011190140105--280 su richiesta
K1766.101600501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere-50807511016011195140105--300 su richiesta
K1766.102000501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere-50807511020011235140105--300 su richiesta
K1766.10100040Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere36406055851009125100807686150 su richiesta
K1766.10125040Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere404060558512591501008076102,5150 su richiesta
K1766.10150040Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere5440807511015011190140105-129280 su richiesta
K1766.10160050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere5450807511016011195140105-134300 su richiesta
K1766.10200050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere5450807511020011235140105-154300 su richiesta
K1766.101000402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetti a sfere36406055851009125100807686150 su richiesta
K1766.101250402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetti a sfere404060558512591501008076102,5150 su richiesta
K1766.101500402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetti a sfere5450807511015011190140105-129280 su richiesta
K1766.101600502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetti a sfere5450807511016011195140105-134300 su richiesta
K1766.102000502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixcuscinetti a sfere5450807511020011235140105-154300 su richiesta