Gruppi merceologici
Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida
K1766_L

Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio
Ruota in gomma piena elastica di alta qualità.
Corpo ruota in poliammide resistente alla rottura di alta qualità (Ø ruota 100 e 125 mm) o in pressofusione di alluminio (Ø ruota a partire da 150 mm).
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo:Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova serie in gomma morbida.Range di temperatura: Da -25 °C a +80 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1766_L Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida 250 kB

Disegni

Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida
Ruote girevoli in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1766.10100040Rotella orientabilecuscinetti a sfere36406055851009125100807686150 su richiesta
K1766.10125040Rotella orientabilecuscinetti a sfere404060558512591501008076102,5150 su richiesta
K1766.10150040Rotella orientabilecuscinetti a sfere5440807511015011190140105-129280 su richiesta
K1766.10160050Rotella orientabilecuscinetti a sfere5450807511016011195140105-134300 su richiesta
K1766.10200050Rotella orientabilecuscinetti a sfere5450807511020011235140105-154300 su richiesta