Gruppi merceologici
Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida
K1766_B

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in lamiera d'acciaio
Ruota in gomma piena elastica di alta qualità.
Corpo ruota in poliammide resistente alla rottura di alta qualità (Ø ruota 100 e 125 mm) o in pressofusione di alluminio (Ø ruota a partire da 150 mm).
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo:Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova serie in gomma morbida.Range di temperatura: Da -25 °C a +80 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1766_B Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida 184 kB

Disegni

Ruote fisse in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma morbida

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
BB1B2B3D

D1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1766.101000401Rotella con supportocuscinetti a sfere4060558510091251008076150 su richiesta
K1766.101250401Rotella con supportocuscinetti a sfere4060558512591501008076150 su richiesta
K1766.101500401Rotella con supportocuscinetti a sfere40807511015011190140105-280 su richiesta
K1766.101600501Rotella con supportocuscinetti a sfere50807511016011195140105-300 su richiesta
K1766.102000501Rotella con supportocuscinetti a sfere50807511020011235140105-300 su richiesta