K0026Viti eccentriche per tenditore con dado esagonale |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite eccentrica in acciaio da bonifica. Dado esagonale in ottone.Versione:Vite eccentrica trattata termicamente a 10.9 e brunita.Nota:Grazie all'altezza costruttiva molto ridotta delle viti eccentriche con testa esagonale è possibile risolvere una serie di problemi di serraggio nella costruzione di dispositivi e apparecchiature. Il dado tenditore in ottone garantisce un serraggio estremamente sicuro e stabile dei pezzi, rispettando allo stesso tempo la finitura superficiale. L'uso simultaneo di più morsetti eccentrici permette di attrezzare intere piastre.
Si consiglia di serrare ruotando in senso orario. L'esagono incassato della vite dovrebbe trovarsi a destra dopo il serraggio. (Avvitare la vite eccentrica fino in fondo, quindi svitarla di un giro.)
"A" = distanza tra il pezzo da lavorare e il centro del filetto (vite di serraggio).Montaggio:Procedura di serraggio: 1. Avvitare la vite eccentrica fino a battuta. 2. Svitare quindi la vite eccentrica di un giro. 3. Inserire il pezzo da lavorare. 4. Per serrare il pezzo, ruotare la vite eccentrica in senso orario. (Dopo il serraggio, la cava esagonale interna della vite eccentrica deve trovarsi a destra).
Su richiesta:Viti di ricambio per viti eccentriche K1969. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | D | H | L | SW | SW1 | S1 (corsa) | Forza di bloccaggio kN | Coppia di serraggio max. Nm | Accessori KIPP | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0026.04 | 3,8 | M4 | 2,8 | 10 | 8 | 3 | 0,76 | 0,91 | 2 | K1969.0410 |  | | su richiesta | | K0026.06 | 7,8 | M6 | 4,8 | 12 | 16 | 4 | 1,01 | 3,56 | 8,5 | K1969.0612 |  | | su richiesta | | K0026.08 | 10,2 | M8 | 4,8 | 15 | 20,6 | 5 | 1,01 | 3,56 | 11,3 | K1969.0815 |  | | su richiesta | | K0026.10 | 10,2 | M10 | 6,4 | 20 | 20,6 | 7 | 1,27 | 8,89 | 28 | K1969.1020 |  | | su richiesta | | K0026.12 | 12,7 | M12 | 9,5 | 25 | 25,4 | 8 | 2,03 | 17,79 | 88 | K1969.1225 |  | | su richiesta | | K0026.16 | 15 | M16 | 12,7 | 30 | 30,2 | 12 | 2,54 | 26,68 | 125 | K1969.1630 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|