Gruppi merceologici
Viti eccentriche per tenditore con anelli a intagli
K0025

Viti eccentriche per tenditore con anelli a intagli

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Anello a intagli acciaio da cementazione.
Vite eccentrica in acciaio da bonifica.
Versione:Vite eccentrica bonificata 10.9 e brunita.
Anello a intagli temprato e anodizzato.
Nota:L'anello a intagli temprato è adatto per il serraggio di pezzi grezzi (segmenti di taglio, pezzi fusi e forgiati).
Non adatto al serraggio di materiali temprati con la coppia specificata.

Si consiglia di serrare ruotando in senso orario. L'esagono incassato della vite dovrebbe trovarsi a destra dopo il serraggio. (Avvitare la vite eccentrica fino in fondo, quindi svitarla di un giro.)

"A" = distanza tra il pezzo da lavorare e il centro del filetto (vite di serraggio).
Su richiesta:Viti di ricambio per viti eccentriche K1969.Forza di bloccaggio:Viti eccentriche per tenditore con anelli a intagliPrincipio di funzionamento:Procedura di serraggio:
1. Avvitare la vite eccentrica fino a battuta.
2. Svitare quindi la vite eccentrica di un giro.
3. Inserire il pezzo da lavorare.
4. Per serrare il pezzo, ruotare la vite eccentrica in senso orario.
(L'esagono incassato della vite eccentrica dovrebbe trovarsi a destra dopo il serraggio.)
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0025 Viti eccentriche per tenditore con anelli a intagli 211 kB

Disegni

Viti eccentriche per tenditore con anelli a intagli

Selezione/filtro articoli

N. ordineAD

D1LHSWS1
(corsa)
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
max. Nm
Accessori KIPPCADAcc.PrezzoOrdinare
K0025.1212,7M1225,422,59,682,0317,888K1969.1225 su richiesta
K0025.1615M1630,126,812,7122,5426,7135K1969.1630 su richiesta