Gruppi merceologici
Viti eccentriche per tenditore con dado esagonale e dado per cave a T
K0027

Viti eccentriche per tenditore con dado esagonale e dado per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.
Dado esagonale in ottone.
Versione:Trattato termicamente a 10.9 e brunito.Nota:Le viti eccentriche di bloccaggio con dado esagonale e dado per cave a T possono essere applicate direttamente sul tavolo della macchina o nelle piastre con cave a T. Il perno filettato passante trattiene l‘elemento nella cava a T. Per evitare impronte sulla base della cava a T, si raccomanda l‘uso di rondelle sottili.Su richiesta:Viti eccentriche di ricambio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0027 Viti eccentriche per tenditore con dado esagonale e dado per cave a T 246 kB

Disegni

Viti eccentriche per tenditore con dado esagonale e dado per cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

NHH1H2LSWS1
(corsa)
Forza di
bloccaggio
kN
Accessori KIPPCADAcc.PrezzoOrdinare
K0027.08M684,89,64,5231613,4K1969.0612 su richiesta
K0027.10M6104,8144,5231613,4K1969.0612 su richiesta
K0027.12M8124,815,56,5282113,6K1969.0815 su richiesta
K0027.14M10146,4228,530,5211,69K1969.1020 su richiesta
K0027.16M12169,522,5930,525218K1969.1225 su richiesta
K0027.18M12189,528,51034,525218K1969.1225 su richiesta
K0027.20M162012,7321239302,527K1969.1630 su richiesta
K0027.22M162212,738,21444302,527K1969.1630 su richiesta