|
|
K0754Dispositivi di serraggio a eccentrico |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio. Leva a camma in getto di alluminio.Versione:Corpo base brunito. Dado a martello zincato. Leva a camma verniciata a polvere colore nero.Nota:Il modulo di serraggio viene inserito nella cava a T dall'alto e viene fissato mediante la leva a camma in modo sicuro e senza bisogno di altri utensili.Vantaggi:I moduli di serraggio a eccentrico possono essere impiegati sui sistemi profilati in alluminio disponibili o su tavole con cave a T per l'arresto, il serraggio o il tensionamento di componenti e pezzi da lavorare.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | H | H1 | H2 | H3 | L | Compatibile con larghezza cava | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0754.00200808 | A | 20 | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | Compatibile con larghezza cava | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0754.10200808 | B | M20x1,5 | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | |
|
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | Compatibile con larghezza cava | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0754.31301008 | D | - | M30x2 | 40 | 84,6 | 35 | 10 | 25 | 70,4 | 8 | 4 | 120 |  | | su richiesta | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | Compatibile con larghezza cava | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0754.41150706 | E | M15X1 | 25 | 39 | 14 | 7 | 35 | 6 | 1,5 | 90 |  | | su richiesta | | K0754.41200908 | E | M20X1 | 32 | 50 | 18 | 9 | 52 | 8 | 2,5 | 100 |  | | su richiesta | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|