Gruppi merceologici
Piastra in acciaio inox per morsetto eccentrico
K2050

Piastra in acciaio inox per morsetto eccentrico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Utilizzo:Riduce al minimo le graffiature sul pezzo da lavorare.Accessori:Morsetto eccentrico K2048.
Morsetto eccentrico con leva K2049.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2050 Piastra in acciaio inox per morsetto eccentrico 142 kB

Disegni

Piastra in acciaio inox per morsetto eccentrico

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineBDHLL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K2050.06106,26131,81 su richiesta
K2050.08128,2715,52,21 su richiesta
K2050.101410,28182,61 su richiesta
K2050.121612,29202,91 su richiesta