K0022Morsetto di bloccaggio a eccentrico |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite eccentrica in acciaio legato. Disco di fissaggio in acciaio.Versione:Vite eccentrica brunita. Disco di fissaggio brunito.Nota:Il morsetto eccentrico ha una rondella sulla quale, mediante fresatura, è possibile realizzare il profilo del pezzo da serrare. Questo consente un fissaggio con perfetto accoppiamento di forma, per pezzi rotondi, profilati o instabili. Il bordo spianato ha una distanza dal centro pari a quella della vite del morsetto eccentrico K0026, in modo che le rondelle risultino intercambiabili.
"A" = distanza tra il pezzo e il centro della filettatura (vite di serraggio). "D1 min." = spazio disponibile per la fresatura del profilo.Su richiesta:Viti eccentriche di ricambio. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | D | D1 | D1 min. | H | L | SW | S1 (corsa) | Forza di bloccaggio kN | Accessori KIPP | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0022.06 | 7,8 | M6 | 24,9 | 12,1 | 6,4 | 11,9 | 4 | 1,01 | 3,3 | K1969.0612 |  | | su richiesta | | K0022.10 | 10,2 | M10 | 31,2 | 17,2 | 8,9 | 18 | 7 | 1,52 | 8,9 | K1969.1020 |  | | su richiesta | | K0022.12 | 12,7 | M12 | 37,6 | 22,4 | 11,4 | 22,9 | 8 | 2,03 | 17,8 | K1969.1225 |  | | su richiesta | | K0022.16 | 15 | M16 | 43,9 | 26,1 | 14 | 28,6 | 12 | 2,54 | 26,7 | K1969.1630 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|