Gruppi merceologici
Morsetto a eccentrico con tensione finale
K0010

Morsetto a eccentrico con tensione finale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Eccentrico in acciaio da bonifica 1.7220,
Staffa di bloccaggio in acciaio da bonifica 1.1191.
Versione:brunito.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0010 Morsetto a eccentrico con tensione finale 206 kB

Disegni

Morsetto a eccentrico con tensione finale

Selezione/filtro articoli

N. ordineLL1L2L3L4BB1B2SHH1
max.
H2DD1

D2ASWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0010.08104±22728282738251216702534M82571413 su richiesta
K0010.10123±234363235413213,520802440M103071617 su richiesta
K0010.12146±343453745434014,5251003148M123071919 su richiesta