Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Disco di fissaggio in acciaio o ottone.Versione:Acciaio temprato.Nota:Struttura molto compatta. Nessun ingombro bordi grazie al serraggio laterale. Effetto discendente.Nota disegno:1) Pezzo da lavorare 2) Dispositivo Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione | Materiale corpo base | D | B | B1 | H | H1 | L | Corsa di serraggio | Forza di serraggio kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0030.110 | con bordo affilato | acciaio | M2,5X8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 2,8 | 1,8 |  | | su richiesta | | K0030.113 | con bordo affilato | acciaio | M4X12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 6,6 | 5,6 |  | | su richiesta | | K0030.119 | con bordo affilato | acciaio | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 16 | 22,5 |  | | su richiesta | | K0030.210 | con bordo smussato | acciaio | M2,5X8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 2,8 | 1,8 |  | | su richiesta | | K0030.213 | con bordo smussato | acciaio | M4X12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 6,6 | 5,6 |  | | su richiesta | | K0030.219 | con bordo smussato | acciaio | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 16 | 22,5 |  | | su richiesta | | K0030.310 | con bordo smussato | ottone | M2,5X8 | 9,5 | 3,8 | 6 | 3,6 | 9,5 | 0,15 | 0,9 | 0,56 |  | | su richiesta | | K0030.313 | con bordo smussato | ottone | M4X12 | 12,7 | 5,1 | 8 | 4,8 | 13 | 0,4 | 1,8 | 2,8 |  | | su richiesta | | K0030.319 | con bordo smussato | ottone | M6X16 | 19,05 | 7,6 | 11,5 | 7,2 | 19 | 0,6 | 4,2 | 5,6 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|