K0007Perno in acciaio o in acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Modello in acciaio: trattato termicamente a 1000 - 1200 N/mm², brunito. Modello in acciaio inox: trattato termicamente a 900 - 1050 N/mm², non trattato.Indicazioni per l'acquisto:2 anelli di fermo adatti in conformità a IN 471 forniti in dotazione.Nota:Previsto per: leve a camma K0008 e K0009. Viti a occhiello K0396 e K1418. Forcelle K0397.Vantaggi:Diametro esterno rettificato. Elevata precisione di misurazione. Adatto come pezzo di ricambio. Anelli di fermo adatti inclusi. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | L | L1 | M1 | D3 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0007.05 | acciaio | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 10,7 |  | | su richiesta | | K0007.06 | acciaio | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 12,2 |  | | su richiesta | | K0007.081 | acciaio | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 15,2 |  | | su richiesta | | K0007.082 | acciaio | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 15,2 |  | | su richiesta | | K0007.08 | acciaio | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 15,2 |  | | su richiesta | | K0007.101 | acciaio | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 17,6 |  | | su richiesta | | K0007.102 | acciaio | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 17,6 |  | | su richiesta | | K0007.10 | acciaio | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 17,6 |  | | su richiesta | | K0007.121 | acciaio | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 19,6 |  | | su richiesta | | K0007.122 | acciaio | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 19,6 |  | | su richiesta | | K0007.12 | acciaio | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 19,6 |  | | su richiesta | | K0007.14 | acciaio | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 22 |  | | su richiesta | | K0007.16 | acciaio | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 24,4 |  | | su richiesta | | K0007.18 | acciaio | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 26,8 |  | | su richiesta | | K0007.105 | acciaio inox | 5 | 18 | 13 | 0,7 | 10,7 |  | | su richiesta | | K0007.106 | acciaio inox | 6 | 22 | 17 | 0,8 | 12,2 |  | | su richiesta | | K0007.108 | acciaio inox | 8 | 20 | 16 | 0,9 | 15,2 |  | | su richiesta | | K0007.1081 | acciaio inox | 8 | 27 | 21 | 0,9 | 15,2 |  | | su richiesta | | K0007.1082 | acciaio inox | 8 | 30 | 25 | 0,9 | 15,2 |  | | su richiesta | | K0007.110 | acciaio inox | 10 | 25 | 20 | 1,1 | 17,6 |  | | su richiesta | | K0007.1101 | acciaio inox | 10 | 35 | 29 | 1,1 | 17,6 |  | | su richiesta | | K0007.1102 | acciaio inox | 10 | 37 | 32 | 1,1 | 17,6 |  | | su richiesta | | K0007.112 | acciaio inox | 12 | 31 | 25 | 1,1 | 19,6 |  | | su richiesta | | K0007.1121 | acciaio inox | 12 | 37 | 31 | 1,1 | 19,6 |  | | su richiesta | | K0007.1122 | acciaio inox | 12 | 46 | 40 | 1,1 | 19,6 |  | | su richiesta | | K0007.114 | acciaio inox | 14 | 44 | 37 | 1,1 | 22 |  | | su richiesta | | K0007.116 | acciaio inox | 16 | 48 | 41 | 1,1 | 24,4 |  | | su richiesta | | K0007.118 | acciaio inox | 18 | 58 | 51 | 1,3 | 26,8 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|