Gruppi merceologici
Viti eccentriche di serraggio con elemento di bloccaggio con appoggio mobile
K0031

Viti eccentriche di serraggio con elemento di bloccaggio con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo trattato termicamente, brunito e superficie di appoggio rettificata.
Dischi di fissaggio cementati e ottonati.
Nota:Con due staffe di riferimento e una o due viti eccentriche di serraggio con appoggio mobile è possibile realizzare un dispositivo di serraggio su misura per ogni esigenza.Su richiesta:Viti eccentriche di ricambio.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0031 Viti eccentriche di serraggio con elemento di bloccaggio con appoggio mobile 194 kB

Disegni

Viti eccentriche di serraggio con elemento di bloccaggio con appoggio mobile

Selezione/filtro articoli

N. ordineVite di
fissaggio
compatibile
LL1L2BB1B2H1H2H3SS1GSWForo
oblungo
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
max. Nm
Accessori KIPPCADAcc.PrezzoOrdinare
K0031.08M863,52113,5198,413,415,911,684 -0,0136,66,31,25,37chiuso8,928K1969.1013 su richiesta
K0031.12M1295,142,712,728,51319,815,912,192 -0,0136,97,129,58chiuso17,888K1969.1216 su richiesta
K0031.16M1610746,3-381724,84135,001 -0,013218,32,512,712aperto26,7135K1969.1624 su richiesta