Gruppi merceologici
Staffa di fissaggio laterale con eccentrico
K1695

Staffa di fissaggio laterale con eccentrico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Montaggio:1. Inserire la vite di arresto nella boccola flangiata e nel morsetto eccentrico e avvitare saldamente sulla piastra di base.
2. Il pezzo viene bloccato stringendo il morsetto eccentrico con l'aiuto di una chiave fissa.
Vantaggi:- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Funzione di serraggio verticale
Nota disegno:
1) vite di arresto
2) bussola flangiata
3) morsetto eccentrico
4) unità di serraggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1695 Staffa di fissaggio laterale con eccentrico 369 kB

Disegni

Staffa di fissaggio laterale con eccentrico

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1D

HH1H2H3H4LL1L2SWSW1Corsa
S
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1695.0813210M8232087154428,526,519643,545 su richiesta
K1695.1014012M1029251091654353324855,555 su richiesta
K1695.1214614M1235301211176239,537,527105,5770 su richiesta