K0032Staffe di riferimento con appoggio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Trattato termicamente, brunito. Superfici di appoggio e di arresto rettificate.Nota:Con due staffe di riferimento e una o due viti eccentriche di serraggio con appoggio mobile è possibile realizzare un dispositivo di serraggio su misura per ogni esigenza.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | per viti | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | Foro oblungo | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0032.08 | M8 | 63,5 | 28,3 | 13,5 | 7,9 | 19 | 8,4 | 13,4 | 19 | 11,684 -0,013 | 6,6 | chiuso |  | | su richiesta | | K0032.12 | M12 | 95,2 | 42,7 | 12,7 | 7,9 | 28,5 | 13,4 | 19,8 | 22 | 12,192 -0,013 | 6,9 | chiuso |  | | su richiesta | | K0032.16 | M16 | 107 | 46,2 | - | 9,5 | 38 | 17 | 24,8 | 50,7 | 35,001 -0,013 | 21,3 | aperto |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|