- Unità di serraggio
- Staffa di bloccaggio
- Staffa verticale
- Staffa girevole
- Pinze di traino, morsetti a pressione
- Staffa di fissaggio laterale
- K0891
Ganasce per morsa stabili
- K1467
Battute per ganasce di serraggio stabili
- K1826
Ganasce di serraggio stabili, in acciaio, piatte
- K0830
Staffa di fissaggio laterale
- K0831
Morse con effetto discendente in ghisa a grafite sferoidale, con fori oblunghi e ganascia in acciaio
- K0832
Unità di bloccaggio laterale
- K0890
Morse con effetto discendente in acciaio, piatta, con foro oblungo
- K0033
Morse con effetto discendente in acciaio, con foro oblungo, ganascia zigrinata
- K0929
Staffa di fissaggio laterale
- K0930
Staffa di fissaggio laterale
- K0931
Staffa di fissaggio laterale con perno d'appoggio
- K2241
Inserti, in acciaio per utensili, quadrati con foro svasato
- K2195
Elemento di serraggio con inserto di presa per sistema di serraggio a trazione
- K2196
Battuta fissa con inserto di presa per sistema di serraggio a trazione
- K2197
Elemento di serraggio con inserto a pendolo per sistema di serraggio a trazione
- K2198
Battuta fissa con inserto a pendolo per sistema di serraggio a trazione
- K2199
Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione
- K2200
Anelli di adattamento
- K1386
Morse con effetto discendente in acciaio, per scanalature a T
- K1387
Staffa di fissaggio laterale con appoggio
- K1409
Staffa di fissaggio laterale pneumatica
- K1855
Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla
- K1697
Morsa laterale
- K2159
Dispositivo di serraggio laterale automatizzabile
- K2117
Staffa di serraggio laterale in acciaio con punta
- K0034
Staffa di fissaggio laterale
- K0035
Staffa di fissaggio laterale
- Morsetto seghettato
- Morsetto eccentrico, morsetto a eccentrico
- Tenditore di serraggio per cave a T
- Morsetto a V
- Morsa di centraggio
- Elementi di serraggio per sistemi modulari
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
DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da bonifica. Leva di serraggio in acciaio da bonifica. Versione:Corpo base brunito. Superficie di serraggio rettificata. Leva di serraggio Forma B brunita. Leva di serraggio Forma C nichelata.Nota:Stringere la vite di regolazione per evitare che la morsa laterale scivoli indietro durante il processo di serraggio. (Forma A)
La leva di serraggio può essere allineata orizzontalmente e verticalmente con incrementi di 90° in modo semplice allentando il perno filettato.
Il pezzo in lavorazione può essere bloccato con una forza di serraggio costante grazie alle superfici integrate nella leva di serraggio a forma di C.Vantaggi:- Forze di serraggio elevate - Superfici di serraggio rettificate - La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzoNota disegno:1) vite di regolazione 2) vite a testa cilindrica 3) perno filettato 4) posizione di riposo 5) corsa di precarico 6) posizione iniziale di serraggio 7) posizione serrata
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|