Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in ghisa malleabile, ganasce in acciaio da cementazione.Versione:brunito. Ganasce cementate.Nota:Le ganasce di serraggio sono girevoli: presentano un lato liscio per i pezzi lavorati, uno zigrinato per le superfici di fissaggio grezze. Per fissare le ganasce per morse stabili sulla tavola, si consiglia di utilizzare due viti di serraggio!Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Compatibile con larghezza cava | L | L1 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | S | S1 | Forza di bloccaggio F (kN) | F1 kN | Coppia di serraggio Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0891.19 | 12/14/16/18 | 179 | 112,5 | 65 | 19 | 85 | 38 | 99 | 40 | 12 | 8 | 8/15/20/28 | 1,2/2,2/3/4,2 | 20/40/45/60 |  | | su richiesta | | K0891.26 | 20/22/24/28/30 | 230 | 138,5 | 75 | 26 | 100 | 45 | 118 | 40 | 12 | 11 | 25/25/32/32/36 | 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 | 85/85/95/95/110 |  | | su richiesta | | K0891.38 | 32/36/42 | 265 | 158 | 90 | 38 | 120 | 56 | 145 | 40 | 12 | 15 | 50 | 7,5 | 160 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|