Gruppi merceologici
Dispositivo di serraggio laterale automatizzabile
K2159

Dispositivo di serraggio laterale automatizzabile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Questi dispositivi di serraggio laterali sono particolarmente adatti per i cicli di serraggio automatizzati.Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente e brunito.Modalità di utilizzoAzionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi:Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Accessori:Gripper e inserti K0385.FornituraK2159.0600: 2x perno di posizionamento Ø 10 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x perno di posizionamento Ø 16 (h7) x 30.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2159 Dispositivo di serraggio laterale automatizzabile 215 kB

Disegni

Dispositivo di serraggio laterale automatizzabile

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineBB1B2B3B4DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3SWCorsa
S
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2159.06007652326435M6x15106,68056503035121587634530198627 su richiesta
K2159.100010068428545M6x15169977365404515161110044,584019111055 su richiesta