Gruppi merceologici
Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla
K1855

Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Con le morse laterali, la forza di serraggio può essere applicata lateralmente al pezzo. Le morse laterali sono particolarmente adatte a situazioni di bloccaggio in cui non è possibile o non è necessario effettuare il bloccaggio dall'alto.
Con l'aiuto di molle, il pistone e il pressore vengono riportati in posizione di partenza dopo lo scarico della pressione.
Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota:Nell'applicazione della forza di serraggio laterale, sono presenti una componente di forza orizzontale e una verticale. La dimensione delle componenti della forza dipende dalla corsa. La componente verticale della forza generata può raggiungere al massimo il 25% della forza di serraggio. Con questa forza il pezzo viene bloccato contro la superficie di appoggio. La componente orizzontale della forza diminuisce in funzione della corsa fino a raggiungere almeno il 95% della forza iniziale.

Il pistone di bloccaggio della morsa laterale è dotato di una limitazione di corsa integrata.

Evitare la penetrazione di liquidi di taglio e di raffreddamento nel cilindro.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo- Raccordo filettato
- Raccordo flangiato con O-ring
Dati tecnici:Pressione d'esercizio max.: 500 bar.Vantaggi:- Altezza di montaggio ridotta.
- Limitazione di corsa integrata per pistone di bloccaggio.
Fornituran. 1 O-ring 10x2 incluso (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).Nota disegno:
1) Tappo filettato
2) O-Ring
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1855 Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla 386 kB
 Nota tecnica per elementi di serraggio idraulici 150 kB

Disegni

Morse laterali, idrauliche ad azione semplice con ritorno della molla

Selezione/filtro articoli

N. ordineDiametro
del pistone
Corsa
S
Tipo di
attacco
BB1B2DD1GHH1H2H3H4LL1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
K1855.16082404168Connessione filettata con guarnizione O-ring50-3213,58,51/432193148,5681322732 su richiesta
K1855.251024042510Connessione filettata con guarnizione O-ring60-401591/44023394990142,53842 su richiesta
K1855.361024043610Connessione filettata con guarnizione O-ring80145618111/4502749411961623846 su richiesta
N. ordineDiametro
del pistone
Forza di serraggio
a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio
a 500 bar
(kN)
Fabbisogno di olio / 10 mm
Corsa
(cm³)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1855.16082404161,78,52 su richiesta
K1855.25102404254204,9 su richiesta
K1855.361024043684010,2 su richiesta