Gruppi merceologici
Morse con effetto discendente in acciaio, per scanalature a T
K1386

Morse con effetto discendente in acciaio, per scanalature a T

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato e brunito.Nota:Serrando la vite di pressione a sfera, la griffa si muove in avanti. In questo modo il pezzo da lavorare viene serrato contemporaneamente con effetto discendente contro la battuta fissa e la superficie di appoggio. La superficie di appoggio del pezzo da lavorare può essere posizionata direttamente sulla tavola della macchina. Nota disegno:
Forma A: con ganascia piatta
Forma B: con ganascia a prismi
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1386 Morse con effetto discendente in acciaio, per scanalature a T 151 kB

Disegni (sintesi completa)

Morse con effetto discendente in acciaio, per scanalature a T

Morse con effetto discendente in acciaio, per scanalature a T, forma A, con ganascia piana

Maggiori informazioni

Disegni

Morse con effetto discendente in acciaio, per scanalature a T, forma A, con ganascia piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLarghezza
cava
BD

D1HH1H2LL1S1
(corsa)
Forza di
bloccaggio
N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1386.110A1032M88,4242085228370003 su richiesta
K1386.114A1448M1212,537301172404150009 su richiesta
K1386.118A1868M1616,5473513864172150020 su richiesta

Morse con effetto discendente in acciaio, per scanalature a T, forma B, con ganascia a prisma

Maggiori informazioni

Disegni

Morse con effetto discendente in acciaio, per scanalature a T, forma B, con ganascia a prisma

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLarghezza
cava
BD

D1HH1H2LL1S1
(corsa)
Forza di
bloccaggio
N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1386.210B1032M88,4242085228370003 su richiesta
K1386.214B1448M1212,537301172404150009 su richiesta
K1386.218B1868M1616,5473513864172150020 su richiesta
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
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33