Gruppi merceologici
Battute per ganasce di serraggio stabili
K1467

Battute per ganasce di serraggio stabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio colato.
Ganasce per morsa in acciaio da cementazione.
Versione:brunito.
Ganasce cementate.
Nota:Elementi di arresto per pezzi o dispositivi bloccati o fissati con una ganascia stabile alla tavola della macchina. Le ganasce di serraggio sono girevoli: presentano un lato liscio per i pezzi lavorati e uno zigrinato per le superfici di fissaggio grezze.

Usando un tassello piatto, è possibile posizionare la battuta esattamente nella cava della tavola della macchina.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1467 Battute per ganasce di serraggio stabili 182 kB

Disegni

Battute per ganasce di serraggio stabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineCompatibile con
larghezza cava
BB1B2D

HH1H3LL1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1467.1912/14/16/18651920M68538401326612 su richiesta
K1467.2620/22/24/28/30752620M6100454017785,512 su richiesta
K1467.3832/36/42903820M612056402119512 su richiesta