Gruppi merceologici
Morse con effetto discendente in acciaio, piatta, con foro oblungo
K0890

Morse con effetto discendente in acciaio, piatta, con foro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio.
Ganasce per morsa in acciaio da cementazione.
Bussola di centraggio con collare in acciaio da bonifica.
Versione:brunito.
Ganasce cementate.
Nota:Il bloccaggio laterale è adatto alla lavorazione di pezzi bassi grazie alla la sua conformazione piatta. Le ganasce temprate serrano contemporaneamente nella parte anteriore e inferiore grazie all'effetto cuneo.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0890 Morse con effetto discendente in acciaio, piatta, con foro oblungo 246 kB

Disegni

Morse con effetto discendente in acciaio, piatta, con foro oblungo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABD

D1D2EE1HH1H2KK1LL1L2WXYZZ1Forza di bloccaggio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0890.006802412,2166,52,50,62125,5925,5244,52,513,574,511533 su richiesta
K0890.0101203918,22410,54134402040,52,565,5421,51061584,516 su richiesta
K0890.0161866026,2351771,551592260,541056,535,51692414931 su richiesta
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
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33