Gruppi merceologici
Battuta fissa con inserto a pendolo per sistema di serraggio a trazione
K2198

Battuta fissa con inserto a pendolo per sistema di serraggio a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Battuta fissa con inserto a pendolo per il serraggio diretto in fase di lavorazione preliminare e per la lavorazione di pezzi grezzi.Materiale:Acciaio.Versione:Corpo base brunito.Nota:La battuta fissa con inserto a pendolo viene utilizzata come controparte dell'elemento di serraggio con inserto a pendolo K2197. Grazie alla sua struttura estremamente stabile e al design compatto, la battuta fissa si presta al serraggio diretto in fase di lavorazione preliminare (OP10) con il sistema di serraggio modulare a 5 assi, nonché al serraggio di pezzi grezzi di pannelli e altri manufatti.

Grazie ai supporti oscillanti integrati, il punto di serraggio si adatta alla forma del pezzo. In questo modo è possibile serrare rapidamente e in sicurezza anche geometrie di pezzi oblique.

Diverse varianti di supporti oscillanti coprono un'ampia gamma di applicazioni.

Grazie alle due dimensioni di sistema disponibili e alla regolazione continua del sistema di serraggio, è possibile serrare pezzi di qualsiasi dimensione.

L'altezza di serraggio del pezzo può essere regolata in modo flessibile utilizzando diversi piedini di posizionamento e la regolazione fine.

L'interfaccia per piastre modulari (passo 40/50) e per il sistema di serraggio a punto zero UNILOCK è integrata di serie.
Vantaggi:- Serraggio di pezzi con geometrie oblique.
- Regolazione orizzontale.
- Sono possibili diverse altezze di supporto dei pezzi.
- Regolazione fine integrata dell'altezza di serraggio.
Accessori:- Piedini di posizionamento K0298.
- Flangia di adattamento per sistema di serraggio a trazione K2199.
- Anelli di adattamento K2200.
Fornitura1 pz. battuta fissa con inserto a pendolo.
1 pz. piedino di posizionamento K0298.2081.
Nota disegno:
1) Attenzione: pericolo di deformazione!
In quest'area non è consentito montare alcun tipo di staffa di serraggio!

Forma A: supporto oscillante, liscio
Forma B: supporto oscillante, con inserto in POM
Forma C: supporto oscillante, con zigrinatura
Forma D: supporto oscillante, con inserto in metallo duro
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2198 Battuta fissa con inserto a pendolo per sistema di serraggio a trazione 342 kB

Disegni

Battuta fissa con inserto a pendolo per sistema di serraggio a trazione

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniFormaBB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
min.
L
max.
L1L2L3L4F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2198.121050802Sistema da 12A80362525M129110,538218510550802522,5133820 su richiesta
K2198.121050803Sistema da 12B80362525M129110,538218510550802522,5133820 su richiesta
K2198.121050804Sistema da 12C80362525M129110,538218510550802522,5133820 su richiesta
K2198.121050805Sistema da 12D80362525M129110,538218510550802522,5133820 su richiesta
K2198.161301002Sistema da 16A100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 su richiesta
K2198.161301003Sistema da 16B100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 su richiesta
K2198.161301004Sistema da 16C100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 su richiesta
K2198.161301005Sistema da 16D100453025M1611613,5502587130801003327,518,7553,7530 su richiesta