Gruppi merceologici
Dispositivo di serraggio laterale, Forma C
K1697_C

Dispositivo di serraggio laterale, Forma C

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da bonifica.
Leva di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione:Corpo base brunito.
Superficie di serraggio rettificata.
Leva di serraggio Forma C nichelata.
Nota:La leva di serraggio può essere
allineata orizzontalmente e verticalmente con incrementi di 90° in modo semplice allentando il perno filettato.

Il pezzo in lavorazione può essere bloccato con una forza di serraggio costante grazie alle superfici integrate nella leva di serraggio a forma di C.
Vantaggi:- Forze di serraggio elevate
- Superfici di serraggio rettificate
- La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo
Nota disegno:
1) vite di regolazione
2) vite a testa cilindrica
3) perno filettato
4) posizione di riposo
5) corsa di precarico
6) posizione iniziale di serraggio
7) posizione serrata
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1697_C Dispositivo di serraggio laterale, Forma C 191 kB

Disegni

Dispositivo di serraggio laterale, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3B4D

D1D3HH1H2H3H4H5H6CADAcc.PrezzoOrdinare
K1697.01202C10080602040M58,6M5x640332222221018 su richiesta
K1697.00602C7560451530M46,6M4x53227181818814 su richiesta
N. ordineFormaLL2L3L4L5L6RTCorsa
S
S1=
Corsa di precarico
Forza di
bloccaggio
kN
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1697.01202C676326174678080,40,81,250 su richiesta
K1697.00602C51482013351,56360,30,80,640 su richiesta