Gruppi merceologici
Dispositivo di serraggio laterale, Forma A
K1697_A

Dispositivo di serraggio laterale, Forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da bonifica.
Leva di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione:Corpo base brunito.
Superficie di serraggio rettificata.
Nota:Stringere la vite di regolazione per evitare che la morsa laterale scivoli indietro durante il processo di serraggio. (Forma A)Vantaggi:- Forze di serraggio elevate
- Superfici di serraggio rettificate
- La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo
Nota disegno:
1) vite di regolazione
2) vite a testa cilindrica
3) perno filettato
4) posizione di riposo
5) corsa di precarico
6) posizione iniziale di serraggio
7) posizione serrata
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1697_A Dispositivo di serraggio laterale, Forma A 217 kB

Disegni

Dispositivo di serraggio laterale, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3B4D

D1D2HH1H2H3H4H5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1697.1400A10080602040M58,6M5x8403322222210 su richiesta
K1697.0900A7560451530M46,6M4x632271818188 su richiesta
N. ordineFormaLL1L2L3L4L5SWSW1TCorsa
S
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1697.1400A691363261942410841450 su richiesta
K1697.0900A5210482014319863925 su richiesta