Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da bonifica.
Leva di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione:Corpo base brunito.
Superficie di serraggio rettificata.
Leva di serraggio Forma B brunita.
Leva di serraggio Forma C nichelata.
Nota:Stringere la vite di regolazione per evitare che la morsa laterale scivoli indietro durante il processo di serraggio. (Forma A)

La leva di serraggio può essere
allineata orizzontalmente e verticalmente con incrementi di 90° in modo semplice allentando il perno filettato.

Il pezzo in lavorazione può essere bloccato con una forza di serraggio costante grazie alle superfici integrate nella leva di serraggio a forma di C.
Vantaggi:- Forze di serraggio elevate
- Superfici di serraggio rettificate
- La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo
Nota disegno:
1) vite di regolazione
2) vite a testa cilindrica
3) perno filettato
4) posizione di riposo
5) corsa di precarico
6) posizione iniziale di serraggio
7) posizione serrata
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1697 Morsa laterale 410 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsa laterale
Morsa laterale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1B2B3B4D

D1D2D3HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4L5L6RSWSW1TCorsa
S
Forza
manuale
FH N
S1=
Corsa di precarico
Forza di
bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1697.1400A10080602040M58,6M5x8-403322222210-69136326194--241084--1450 su richiesta
K1697.0900A7560451530M46,6M4x6-32271818188-52104820143--19863--925 su richiesta
K1697.03001B10080602040M58,6-M5x64033222222102467-63261746780--82,2200-3- su richiesta
K1697.02001B7560451530M46,6-M4x5322718181881951-482013351,563--61,6150-2- su richiesta
K1697.01202C10080602040M58,6-M5x64033222222101867-63261746780--80,4500,81,2- su richiesta
K1697.00602C7560451530M46,6-M4x5322718181881451-482013351,563--60,3400,80,6- su richiesta