Gruppi merceologici
Staffa di serraggio laterale in acciaio con punta
K2117

Staffa di serraggio laterale in acciaio con punta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Il sistema di bloccaggio laterale meccanico senza effetto discendente può essere utilizzato come elemento di serraggio e come elemento di arresto.

Le viti di fissaggio ISO 4014 (10.9) e i dadi per cave a T DIN 508 sono inclusi nella fornitura.
Vantaggi:- struttura compatta
- utilizzabile in orizzontale e in verticale
- vite di pressione intercambiabile
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2117 Staffa di serraggio laterale in acciaio con punta 174 kB

Disegni

Staffa di serraggio laterale in acciaio con punta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniB

B1B2DD1D2HH1Corsa
S
LL1
min.
L1
max.
L2
min.
L2
max.
L3L4L5F
kN
Larghezza
cava
SWCoppia di serraggio
M1
Nm
Coppia di serraggio
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2117.1414402420M10M10M65025,5485122,5126,540,544,51626251412176745 su richiesta
K2117.202047,52720M12M12M65627,569813914643,750,418,230252014198360 su richiesta
K2117.3030673620M16M16M671,53410134189,5199,560,570,526,53632301824205125 su richiesta