Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Temprato (52 +2 HRC) e brunito.Nota:I morsetti sono previsti per l'integrazione in ganasce per morse. Per l'integrazione è sufficiente una cava con fori filettati. I bordi affilati dei morsetti penetrano nel pezzo e impediscono movimenti laterali e orizzontali.

– Il serraggio ad accoppiamento geometrico permette elevati valori di taglio.
– Un'altezza di serraggio ridotta di 1,5 mm (risparmio di costi di materiale).
– Il profilo dei morsetti produce un lieve effetto discendente.

Una battuta compatibile è disponibile come accessorio.
Nota disegno:
1) Pezzo da lavorare
2) Griffa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1958 Morsetto 214 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1958.1219Morsetto di serraggio su richiesta
K1958.12Battuta su richiesta