Gruppi merceologici
Morsetti eccentrici in acciaio con leva di serraggio
K2049

Morsetti eccentrici in acciaio con leva di serraggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:La dimensione A si riferisce alla distanza dal pezzo al centro della filettatura (vite di serraggio).

Per ridurre al minimo i graffi sul pezzo, si consiglia di utilizzare la forma B con piastra di serraggio.

Grazie alla sua forma esagonale, la leva di serraggio può essere montata con incrementi di 60°. L´utilizzatore puó allinearla secondo le proprie esigenze.
Vantaggi:- Design compatto
- Serraggio facile e veloce dei componenti
- Serraggio senza attrezzi tramite leva di serraggio
Accessori:Piastra di serraggio K2050.Nota disegno:
(1) vite di serraggio
(2) rondella elastica
(3) leva di serraggio
(4) chiave esagonale
(5) morsetto eccentrico
(6) piastra di serraggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2049 Morsetti eccentrici in acciaio con leva di serraggio 328 kB

Disegni (sintesi completa)

Morsetti eccentrici in acciaio con leva di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ABDD1D2HH1H2H3H4H5CADAcc.PrezzoOrdinare
K2049.080A-7,1-12M81061291,58,5- su richiesta
K2049.100A-8,3-14M1012715111,810- su richiesta
K2049.120A-9,5-16M1214818132,212- su richiesta
K2049.081B-7,11212M81061291,58,57 su richiesta
K2049.101B-8,31414M1012715111,8108 su richiesta
K2049.121B-9,51616M1214818132,2129 su richiesta
N. ordineFormaLL1L2L3RCorsa
S
SWForza di
bloccaggio
kN
Coppia di serraggio
consigliata
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2049.080A68,2--252,22,50,31,2 su richiesta
K2049.100A79,5--302,530,53 su richiesta
K2049.120A810,9--402,95,50,76 su richiesta
K2049.081B68,2115,5252,22,50,31,2 su richiesta
K2049.101B79,5118302,530,53 su richiesta
K2049.121B810,9120402,95,50,76 su richiesta
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
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33