- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2033_AРегулировочная заглушка из пластика без вставки для труб... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиамида.Исполнение: Корпус, черный.Указание:Регулировка ножек должна осуществляться без нагрузки. Указанная осевая статическая нагрузка относится к вывернутому на 10 мм винту с плоской опорной поверхностью. Регулировочные заглушки не подходят в качестве скользящих элементов нагрузки и не предназначены для динамических нагрузок.
Форма пластин гайки может быть закрытой или прерванной.
Форма A: от 60 мм, с установленной резьбовой гильзой.Применение:Регулировочные заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Подходит для твердых и мягких полов. Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Исполнение 2 | Форма | Тип формы | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке) | Подходящий к | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2033.0025152022 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 22 | 29,5 | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0025152060 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0030101529 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 |  | | по запросу | | K2033.0030101560 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 |  | | по запросу | | K2033.0032152029 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0032152060 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0035152029 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0035202529 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 |  | | по запросу | | K2033.0035152060 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0035202560 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 |  | | по запросу | | K2033.0038152029 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0038152060 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0040152029 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0040202529 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 |  | | по запросу | | K2033.0040152060 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0040202560 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 |  | | по запросу | | K2033.0042152031 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0042152060 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0045152031 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0045152060 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0050152031 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0050202531 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x2-2,5 |  | | по запросу | | K2033.0050152060 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0050202560 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50x2-2,5 |  | | по запросу | | K2033.0051122031 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 |  | | по запросу | | K2033.0051122060 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 |  | | по запросу | | K2033.0060152080 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,7 | 80 | - | 58 | 3 | Ø60x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0080152040 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 |  | | по запросу | | K2033.0080152080 | для трубок круглого сечения | A | круглые | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 80 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|