Группы товаров
Опоры регулируемые, нержавеющая сталь, форма B
K2323_B

Опоры регулируемые, нержавеющая сталь, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Опорные диски, полиамид.
Установочный винт, нержавеющая сталь.
Плата антискольжения (нитрильный каучук) 70 по Шору.
Исполнение: Опорные диски, синий RAL 5005.
Установочные винты, без покрытия.
Плата антискольжения, цвет черный.
Указание:Регулируемые опоры из нержавеющей стали и полиамида, по заказу – с противоскользящей пластиной. Противоскользящая пластина поглощает вибрации и предотвращает скольжение опоры.

Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр ходового винта вертикально по отношению к диску накладывался статичный груз. Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.
По запросу:

Винты установочные, нержавеющая сталь 1.4401.
Опорные диски, черный.
С наклоном 30°.

Принадлежности:Шестигранные гайки K0700.
Указание на чертеже:
Форма A без пластины антискольжения
Форма B с пластиной антискольжения
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2323_B Опоры регулируемые, нержавеющая сталь, форма B 162 kB

Чертежи

Опоры регулируемые, нержавеющая сталь, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1HH1H2LSWSДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2323.22106512X100B65M12291423910010313 по запросу
K2323.22106512X150B65M12291923915010313 по запросу
K2323.22106512X50B65M122992395010313 по запросу
K2323.22106516X100B65M16291423910013318 по запросу
K2323.22106516X150B65M16291923915013318 по запросу
K2323.22106516X200B65M16292423920013318 по запросу
K2323.22108316X100B83M16251383510013320 по запросу
K2323.22108316X150B83M16251883515013320 по запросу
K2323.22108316X200B83M16252383520013320 по запросу
K2323.22108320X100B83M20251403710017320 по запросу
K2323.22108320X150B83M20251903715017320 по запросу
K2323.22108320X200B83M20252403720017320 по запросу
K2323.22110316X100B103M16271403710013330 по запросу
K2323.22110316X150B103M16271903715013330 по запросу
K2323.22110316X200B103M16272403720013330 по запросу
K2323.22110320X100B103M20271423910017330 по запросу
K2323.22110320X150B103M20271923915017330 по запросу
K2323.22110320X200B103M20272423920017330 по запросу
K2323.22110324X100B103M24271423910020330 по запросу
K2323.22110324X150B103M24271923915020330 по запросу
K2323.22110324X200B103M24272423920020330 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33