- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2036_CЗаглушка из пластика с поверхностью скольжения из войлока для... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Основной корпус из полиэтилена. Скользящая поверхность из синтетического иглопробивного полотна.Исполнение: Корпус, черный.Указание:Войлочная поверхность обеспечивает мягкое и малошумное скольжение или сдвигание.
Пластины закрыты или прерваны. Из-за особенностей технологии производства остаточный литник может выходить за длину вала.Применение:Заглушки используются в стальных трубах, кожухах труб или алюминиевых основаниях в промышленности, мелком ручном производстве и быту. Особенно подходит для чувствительных и твердых полов, таких как камень или ламинат, и позволяет избежать царапин.Монтаж:Монтаж производится вдавливанием рукой или постукиваниями молотка с мягким бойком.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Исполнение 2 | Форма | Тип формы | A | B | H | H1 | L | Подходящий к | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2036.20151020 | для прямоугольных труб | C | прямоугольный | 20 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 20x15x1-2 |  | | по запросу | | K2036.25201030 | для прямоугольных труб | C | прямоугольный | 25 | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | 25x20x1-3 |  | | по запросу | | K2036.30100820 | для прямоугольных труб | C | прямоугольный | 30 | 10 | 3 | 3,5 | 11,5 | 30x10x0,8-2 |  | | по запросу | | K2036.30150825 | для прямоугольных труб | C | прямоугольный | 30 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 30x15x0,8-2,5 |  | | по запросу | | K2036.35100820 | для прямоугольных труб | C | прямоугольный | 35 | 10 | 5 | 3,5 | 11,5 | 35x10x0,8-2 |  | | по запросу | | K2036.35151030 | для прямоугольных труб | C | прямоугольный | 35 | 15 | 5 | 3,5 | 11,5 | 35x15x1-3 |  | | по запросу | | K2036.40101520 | для прямоугольных труб | C | прямоугольный | 40 | 10 | 5 | 3,5 | 11 | 40x10x1,5-2 |  | | по запросу | | K2036.40151020 | для прямоугольных труб | C | прямоугольный | 40 | 15 | 5 | 3,5 | 11,7 | 40x15x1-2 |  | | по запросу | | K2036.40301030 | для прямоугольных труб | C | прямоугольный | 40 | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | 40x30x1-3 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|