Grupos de mercadorias
Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma D, com bucha roscada, sem tampa
K0261_D

Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma D,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico, grafite escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0261_D Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma D, com bucha roscada, sem tampa 195 kB

Desenhos

Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma D, com bucha roscada, sem tampa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0261.1105DM54016,5301310 sob consulta
K0261.1106DM64016,5301310 sob consulta
K0261.1108DM84016,5301314 sob consulta
K0261.1208DM85018351514 sob consulta
K0261.1210DM105018351514 sob consulta
K0261.1310DM106322401714 sob consulta
K0261.1312DM126322401718 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33