A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela com cubo prolongado
K1088

Manípulos em estrela com cubo prolongado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Bucha roscada em latão.
Versão:preto.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1088 Manípulos em estrela com cubo prolongado 130 kB

Desenhos

Manípulos em estrela com cubo prolongado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3D6HH1TT1CADAces.PreçoEncomendar
K1088.2410685M64114,815,5128566183 sob consulta
K1088.2520861M85217,519146139152,5 sob consulta
K1088.2521071M10521820,5147149152,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33