A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Buchas e pinos roscados de aço zincado.
Versão:peça altamente polida.Indicação:Nas versões K0181.17008 e K0181.18008 a bucha é de aço, com revestimento em cobre.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e cores adicionais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0181 Manípulos em T 196 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em T

Manípulos em T, rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos em T, rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDD3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0181.17006K7022M619,638,820,212 sob consulta
K0181.17008K7022M819,638,820,214 sob consulta
K0181.17010K7022M1019,638,820,214 sob consulta
K0181.18008K8025M822,3442314 sob consulta
K0181.18010K8025M1022,3442322 sob consulta
K0181.19010K9028M102549,62622 sob consulta
K0181.19012K9028M122549,62621 sob consulta

Manípulos em T, rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em T, rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDD3HH1LFiltro
K0181.27006X L7022M619,638,820,218
K0181.27008X L7022M819,638,820,224
K0181.28010X L8025M1022,3442320/30
K0181.29010X L9028M102549,62630
K0181.29012X L9028M122549,62624
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33