A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela com bucha de aço saliente
K0153

Manípulos em estrela com bucha de aço saliente

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Manípulos em estrela com bucha saliente de aço na versão com furo cego ou rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais. Indicação de desenho:
Forma H: bucha com furo cego
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0153 Manípulos em estrela com bucha de aço saliente 165 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela com bucha de aço saliente

Manípulos em estrela, forma H, com bucha de aço saliente e furo cego

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela, forma H, com bucha de aço saliente e furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
DD1D2HH2H3TCADAces.PreçoEncomendar
K0153.105HAço5251017979,5 sob consulta
K0153.106HAço63213,521119,512,5 sob consulta
K0153.1061HAço64013,525131012,5 sob consulta
K0153.108HAço84013,525131012,5 sob consulta
K0153.1081HAço8501932171219,5 sob consulta
K0153.110HAço10501932171219,5 sob consulta
K0153.1101HAço10631937181219,5 sob consulta
K0153.112HAço12631937181219,5 sob consulta
K0153.116HAço16632340211524,5 sob consulta

Manípulos em estrela, forma K, com bucha roscada saliente de aço

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela, forma K, com bucha roscada saliente de aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
DD1D2HH2H3TCADAces.PreçoEncomendar
K0153.205KAçoM5251017979 sob consulta
K0153.206KAçoM63213,521119,512 sob consulta
K0153.2061KAçoM64013,525131012 sob consulta
K0153.208KAçoM84013,525131012 sob consulta
K0153.2081KAçoM8501932171217 sob consulta
K0153.210KAçoM10501932171217 sob consulta
K0153.2101KAçoM10631937181217 sob consulta
K0153.212KAçoM12631937181217 sob consulta
K0153.216KAçoM16632340211523 sob consulta
K0153.305KAço inoxidávelM5251017979 sob consulta
K0153.306KAço inoxidávelM63213,521119,512 sob consulta
K0153.3061KAço inoxidávelM64013,525131012 sob consulta
K0153.308KAço inoxidávelM84013,525131012 sob consulta
K0153.3081KAço inoxidávelM8501932171217 sob consulta
K0153.310KAço inoxidávelM10501932171217 sob consulta
K0153.3101KAço inoxidávelM10631937181217 sob consulta
K0153.312KAço inoxidávelM12631937181217 sob consulta
K0153.316KAço inoxidávelM16632340211523 sob consulta

Manípulos em estrela, forma L, com bucha saliente de aço com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela, forma L, com bucha saliente de aço com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
DD1D2HH2H3LCADAces.PreçoEncomendar
K0153.405X10LAçoM52510179710 sob consulta
K0153.405X15LAçoM52510179715 sob consulta
K0153.405X20LAçoM52510179720 sob consulta
K0153.406X10LAçoM63213,521119,510 sob consulta
K0153.406X15LAçoM63213,521119,515 sob consulta
K0153.406X20LAçoM63213,521119,520 sob consulta
K0153.406X25LAçoM63213,521119,525 sob consulta
K0153.406X30LAçoM63213,521119,530 sob consulta
K0153.408X15LAçoM84013,525131015 sob consulta
K0153.408X20LAçoM84013,525131020 sob consulta
K0153.408X25LAçoM84013,525131025 sob consulta
K0153.408X30LAçoM84013,525131030 sob consulta
K0153.408X40LAçoM84013,525131040 sob consulta
K0153.408X50LAçoM84013,525131050 sob consulta
K0153.410X20LAçoM10501932171220 sob consulta
K0153.410X25LAçoM10501932171225 sob consulta
K0153.410X30LAçoM10501932171230 sob consulta
K0153.410X40LAçoM10501932171240 sob consulta
K0153.410X50LAçoM10501932171250 sob consulta
K0153.410X60LAçoM10501932171260 sob consulta
K0153.412X20LAçoM12631937181220 sob consulta
K0153.412X25LAçoM12631937181225 sob consulta
K0153.412X30LAçoM12631937181230 sob consulta
K0153.412X40LAçoM12631937181240 sob consulta
K0153.412X50LAçoM12631937181250 sob consulta
K0153.412X60LAçoM12631937181260 sob consulta
K0153.505X10LAço inoxidávelM52510179710 sob consulta
K0153.505X15LAço inoxidávelM52510179715 sob consulta
K0153.505X20LAço inoxidávelM52510179720 sob consulta
K0153.506X10LAço inoxidávelM63213,521119,510 sob consulta
K0153.506X15LAço inoxidávelM63213,521119,515 sob consulta
K0153.506X20LAço inoxidávelM63213,521119,520 sob consulta
K0153.506X25LAço inoxidávelM63213,521119,525 sob consulta
K0153.506X30LAço inoxidávelM63213,521119,530 sob consulta
K0153.508X15LAço inoxidávelM84013,525131015 sob consulta
K0153.508X20LAço inoxidávelM84013,525131020 sob consulta
K0153.508X25LAço inoxidávelM84013,525131025 sob consulta
K0153.508X30LAço inoxidávelM84013,525131030 sob consulta
K0153.508X40LAço inoxidávelM84013,525131040 sob consulta
K0153.508X50LAço inoxidávelM84013,525131050 sob consulta
K0153.510X20LAço inoxidávelM10501932171220 sob consulta
K0153.510X25LAço inoxidávelM10501932171225 sob consulta
K0153.510X30LAço inoxidávelM10501932171230 sob consulta
K0153.510X40LAço inoxidávelM10501932171240 sob consulta
K0153.510X50LAço inoxidávelM10501932171250 sob consulta
K0153.510X60LAço inoxidávelM10501932171260 sob consulta
K0153.512X20LAço inoxidávelM12631937181220 sob consulta
K0153.512X25LAço inoxidávelM12631937181225 sob consulta
K0153.512X30LAço inoxidávelM12631937181230 sob consulta
K0153.512X40LAço inoxidávelM12631937181240 sob consulta
K0153.512X50LAço inoxidávelM12631937181250 sob consulta
K0153.512X60LAço inoxidávelM12631937181260 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33