A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Manípulos de cinco pontas
K0279

Manípulos de cinco pontas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Devido ao seu formato especial e o material aplicado, este manípulo de destaque proporciona um aperto macio e natural.Material, versão:Corpo básico em termoplástico duro, preto.
Revestimento em termoplástico macio, preto.
Rosca fêmea.
Rosca macho em aço, classe de resistência 5.8 galvanizado.
Indicação:Manípulos de cinco pontas SYMPA TOUCH podem ser fornecidos em 3 tamanhos, com rosca macho e fêmea.Sob consulta:Roscas macho, comprimentos de parafusos, versões e cores adicionais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0279 Manípulos de cinco pontas 168 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de cinco pontas

Manípulos de cinco pontas com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos de cinco pontas com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0279.4005KM5401927,74,612,5 sob consulta
K0279.4006KM6401927,74,612,5 sob consulta
K0279.4008KM8401927,74,612,5 sob consulta
K0279.4010KM10401927,74,612,5 sob consulta
K0279.5006KM65023,527,74,612,5 sob consulta
K0279.5008KM85023,527,74,612,5 sob consulta
K0279.5010KM105023,527,74,612,5 sob consulta
K0279.6006KM66031,827,74,612,5 sob consulta
K0279.6008KM86031,827,74,612,5 sob consulta
K0279.6010KM106031,827,74,612,5 sob consulta

Manípulos de cinco pontas com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de cinco pontas com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0279.4006X15LM6401927,74,615 sob consulta
K0279.4006X20LM6401927,74,620 sob consulta
K0279.4006X25LM6401927,74,625 sob consulta
K0279.4006X35LM6401927,74,635 sob consulta
K0279.4008X16LM8401927,74,616 sob consulta
K0279.4008X25LM8401927,74,625 sob consulta
K0279.4008X35LM8401927,74,635 sob consulta
K0279.4010X20LM10401927,74,620 sob consulta
K0279.4010X30LM10401927,74,630 sob consulta
K0279.4010X40LM10401927,74,640 sob consulta
K0279.4010X50LM10401927,74,650 sob consulta
K0279.5006X15LM65023,527,74,615 sob consulta
K0279.5006X20LM65023,527,74,620 sob consulta
K0279.5006X25LM65023,527,74,625 sob consulta
K0279.5006X35LM65023,527,74,635 sob consulta
K0279.5008X16LM85023,527,74,616 sob consulta
K0279.5008X25LM85023,527,74,625 sob consulta
K0279.5008X35LM85023,527,74,635 sob consulta
K0279.5010X30LM105023,527,74,630 sob consulta
K0279.5010X40LM105023,527,74,640 sob consulta
K0279.5010X50LM105023,527,74,650 sob consulta
K0279.6006X15LM66031,827,74,615 sob consulta
K0279.6006X20LM66031,827,74,620 sob consulta
K0279.6006X25LM66031,827,74,625 sob consulta
K0279.6006X35LM66031,827,74,635 sob consulta
K0279.6008X16LM86031,827,74,616 sob consulta
K0279.6008X25LM86031,827,74,625 sob consulta
K0279.6008X35LM86031,827,74,635 sob consulta
K0279.6010X20LM106031,827,74,620 sob consulta
K0279.6010X30LM106031,827,74,630 sob consulta
K0279.6010X40LM106031,827,74,640 sob consulta
K0279.6010X50LM106031,827,74,650 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33