A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Botões recartilhados peças em aço inoxidável
K0261

Botões recartilhados peças em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os botões recartilhados da série NOVO grip se destacam principalmente pelas suas inúmeras possibilidades de aplicação e um design inovador. O botão com formato ergonômico garante um manuseio absolutamente seguro e perfeito.Material:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação de desenho:
Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0261 Botões recartilhados peças em aço inoxidável 552 kB

Desenhos (visão geral)

Botões recartilhados peças em aço inoxidável

Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma D, com bucha roscada, sem tampa

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma D, com bucha roscada, sem tampa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTamanhoDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0261.1105D1M54016,5301310 sob consulta
K0261.1106D1M64016,5301310 sob consulta
K0261.1108D1M84016,5301314 sob consulta
K0261.1208D2M85018351514 sob consulta
K0261.1210D2M105018351514 sob consulta
K0261.1310D3M106322401714 sob consulta
K0261.1312D3M126322401718 sob consulta

Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma K, com bucha roscada e tampa

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma K, com bucha roscada e tampa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
TamanhoDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0261.2105Kgrafite RAL 70211M54016,5311310 sob consulta
K0261.21055Kcinza RAL 70351M54016,5311310 sob consulta
K0261.21056Kvermelho RAL 30201M54016,5311310 sob consulta
K0261.21057Kamarelo RAL 10211M54016,5311310 sob consulta
K0261.2106Kgrafite RAL 70211M64016,5311310 sob consulta
K0261.21065Kcinza RAL 70351M64016,5311310 sob consulta
K0261.21066Kvermelho RAL 30201M64016,5311310 sob consulta
K0261.21067Kamarelo RAL 10211M64016,5311310 sob consulta
K0261.2108Kgrafite RAL 70211M84016,5311314 sob consulta
K0261.21085Kcinza RAL 70351M84016,5311314 sob consulta
K0261.21086Kvermelho RAL 30201M84016,5311314 sob consulta
K0261.21087Kamarelo RAL 10211M84016,5311314 sob consulta
K0261.2208Kgrafite RAL 70212M85018361514 sob consulta
K0261.22085Kcinza RAL 70352M85018361514 sob consulta
K0261.22086Kvermelho RAL 30202M85018361514 sob consulta
K0261.22087Kamarelo RAL 10212M85018361514 sob consulta
K0261.2210Kgrafite RAL 70212M105018361514 sob consulta
K0261.22105Kcinza RAL 70352M105018361514 sob consulta
K0261.22106Kvermelho RAL 30202M105018361514 sob consulta
K0261.22107Kamarelo RAL 10212M105018361514 sob consulta
K0261.2310Kgrafite RAL 70213M106322411714 sob consulta
K0261.23105Kcinza RAL 70353M106322411714 sob consulta
K0261.23106Kvermelho RAL 30203M106322411714 sob consulta
K0261.23107Kamarelo RAL 10213M106322411714 sob consulta
K0261.2312Kgrafite RAL 70213M126322411718 sob consulta
K0261.23125Kcinza RAL 70353M126322411718 sob consulta
K0261.23126Kvermelho RAL 30203M126322411718 sob consulta
K0261.23127Kamarelo RAL 10213M126322411718 sob consulta

Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma L, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados, peças de aço em aço inoxidável, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
Tampa
TamanhoDD1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0261.5105X10Lgrafite RAL 70211M54016,5311310 sob consulta
K0261.51055X10Lcinza RAL 70351M54016,5311310 sob consulta
K0261.51056X10Lvermelho RAL 30201M54016,5311310 sob consulta
K0261.51057X10Lamarelo RAL 10211M54016,5311310 sob consulta
K0261.5105X20Lgrafite RAL 70211M54016,5311320 sob consulta
K0261.51055X20Lcinza RAL 70351M54016,5311320 sob consulta
K0261.51056X20Lvermelho RAL 30201M54016,5311320 sob consulta
K0261.51057X20Lamarelo RAL 10211M54016,5311320 sob consulta
K0261.5106X10Lgrafite RAL 70211M64016,5311310 sob consulta
K0261.51065X10Lcinza RAL 70351M64016,5311310 sob consulta
K0261.51066X10Lvermelho RAL 30201M64016,5311310 sob consulta
K0261.51067X10Lamarelo RAL 10211M64016,5311310 sob consulta
K0261.5106X20Lgrafite RAL 70211M64016,5311320 sob consulta
K0261.51065X20Lcinza RAL 70351M64016,5311320 sob consulta
K0261.51066X20Lvermelho RAL 30201M64016,5311320 sob consulta
K0261.51067X20Lamarelo RAL 10211M64016,5311320 sob consulta
K0261.5106X40Lgrafite RAL 70211M64016,5311340 sob consulta
K0261.51065X40Lcinza RAL 70351M64016,5311340 sob consulta
K0261.51066X40Lvermelho RAL 30201M64016,5311340 sob consulta
K0261.51067X40Lamarelo RAL 10211M64016,5311340 sob consulta
K0261.5108X15Lgrafite RAL 70211M84016,5311315 sob consulta
K0261.51085X15Lcinza RAL 70351M84016,5311315 sob consulta
K0261.51086X15Lvermelho RAL 30201M84016,5311315 sob consulta
K0261.51087X15Lamarelo RAL 10211M84016,5311315 sob consulta
K0261.5108X30Lgrafite RAL 70211M84016,5311330 sob consulta
K0261.51085X30Lcinza RAL 70351M84016,5311330 sob consulta
K0261.51086X30Lvermelho RAL 30201M84016,5311330 sob consulta
K0261.51087X30Lamarelo RAL 10211M84016,5311330 sob consulta
K0261.5108X60Lgrafite RAL 70211M84016,5311360 sob consulta
K0261.51085X60Lcinza RAL 70351M84016,5311360 sob consulta
K0261.51086X60Lvermelho RAL 30201M84016,5311360 sob consulta
K0261.51087X60Lamarelo RAL 10211M84016,5311360 sob consulta
K0261.5208X15Lgrafite RAL 70212M85018361515 sob consulta
K0261.52085X15Lcinza RAL 70352M85018361515 sob consulta
K0261.52086X15Lvermelho RAL 30202M85018361515 sob consulta
K0261.52087X15Lamarelo RAL 10212M85018361515 sob consulta
K0261.5208X30Lgrafite RAL 70212M85018361530 sob consulta
K0261.52085X30Lcinza RAL 70352M85018361530 sob consulta
K0261.52086X30Lvermelho RAL 30202M85018361530 sob consulta
K0261.52087X30Lamarelo RAL 10212M85018361530 sob consulta
K0261.5208X60Lgrafite RAL 70212M85018361560 sob consulta
K0261.52085X60Lcinza RAL 70352M85018361560 sob consulta
K0261.52086X60Lvermelho RAL 30202M85018361560 sob consulta
K0261.52087X60Lamarelo RAL 10212M85018361560 sob consulta
K0261.5210X20Lgrafite RAL 70212M105018361520 sob consulta
K0261.52105X20Lcinza RAL 70352M105018361520 sob consulta
K0261.52106X20Lvermelho RAL 30202M105018361520 sob consulta
K0261.52107X20Lamarelo RAL 10212M105018361520 sob consulta
K0261.5210X30Lgrafite RAL 70212M105018361530 sob consulta
K0261.52105X30Lcinza RAL 70352M105018361530 sob consulta
K0261.52106X30Lvermelho RAL 30202M105018361530 sob consulta
K0261.52107X30Lamarelo RAL 10212M105018361530 sob consulta
K0261.5210X60Lgrafite RAL 70212M105018361560 sob consulta
K0261.52105X60Lcinza RAL 70352M105018361560 sob consulta
K0261.52106X60Lvermelho RAL 30202M105018361560 sob consulta
K0261.52107X60Lamarelo RAL 10212M105018361560 sob consulta
K0261.5310X20Lgrafite RAL 70213M106322411720 sob consulta
K0261.53105X20Lcinza RAL 70353M106322411720 sob consulta
K0261.53106X20Lvermelho RAL 30203M106322411720 sob consulta
K0261.53107X20Lamarelo RAL 10213M106322411720 sob consulta
K0261.5310X30Lgrafite RAL 70213M106322411730 sob consulta
K0261.53105X30Lcinza RAL 70353M106322411730 sob consulta
K0261.53106X30Lvermelho RAL 30203M106322411730 sob consulta
K0261.53107X30Lamarelo RAL 10213M106322411730 sob consulta
K0261.5310X60Lgrafite RAL 70213M106322411760 sob consulta
K0261.53105X60Lcinza RAL 70353M106322411760 sob consulta
K0261.53106X60Lvermelho RAL 30203M106322411760 sob consulta
K0261.53107X60Lamarelo RAL 10213M106322411760 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33