A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Botões de cabeça plana
K0157

Botões de cabeça plana

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0157 Botões de cabeça plana 166 kB

Desenhos (visão geral)

Botões de cabeça plana

Botões de cabeça plana com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Botões de cabeça plana com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2D3HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
K0157.05KM51610618597 sob consulta
K0157.06KM6251410299139 sob consulta
K0157.08KM832181237111712 sob consulta
K0157.10KM1036201342122015 sob consulta

Botões de cabeça plana com rosca macho

mais informações

Desenhos

Botões de cabeça plana com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2D3HH1H2LCADAces.PreçoEncomendar
K0157.06010LM616106185910 sob consulta
K0157.08014LM82514102991314 sob consulta
K0157.10016LM1032181237111716 sob consulta
K0157.12018LM1236201342122018 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33